Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
325
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
l c
L
Gemeinsame Daten
Testeingang
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
10000 mm
Betriebsreichweite
0 ... 8000 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 15 mA bei 24 V DC
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
Signalausgang
Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
2000 Hz
Testeingang
Senderabschaltung bei +U
B
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/110/115
M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110
Anschluss
Festkabel 2 m
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
18
Breite W [mm]
13,9
Höhe H [mm]
25,4
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,5
16,6
OMH-4.1
Klemmkörper
OMH-ML6
Haltewinkel
OMH-ML6-U
Haltewinkel
OMH-ML6-Z
Haltewinkel
V31-GM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
V31-WM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
V31-GM-5M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
V31-WM-5M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
Serie ML4.2
Miniatur-Bauform
Kurze Ansprechzeit
Weit sichtbare Anzeige-LEDs
für Power-On, Schaltzustand,
Kurzschluss und Unterspan-
nung
Gegentaktausgang
Testeingang
Metallverstärkte Befestigungs-
löcher
Option /110/115
Empfänger
Sender ...76a
Test
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
n.c.
IN
I/O
Option /95/110
Empfänger
Sender ...76a
Test
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
n.c.
IN
I/O
M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/110/115
M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)