Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
339
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Bestellbezeichnung
LD28/LV28-LAS-F1-B3B/73c
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
400 m
Betriebsreichweite
0 ... 300 m
Lichtart
rot, Wechsellicht
Laserklasse
2
Betriebsspannung
26,5 ... 31,6 V über AS-Interface-Bussystem , min. 18,5 V
Leerlaufstrom
Sender:
55 mA, Empfänger:
45 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar über AS-i Bussystem
Signalausgang
AS-Interface
Schaltfrequenz
1000 Hz
Timerfunktion
Impulsmäßige Abfallverzögerung IAB, 50 ms
Vorausfallausgang
Datenbit D1
Testeingang
Datenbit D2
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
88
Anschlussbereich l
c
[mm]
14
VBP-HH1
Handprogrammiergerät
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder
Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder
Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-22
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29-HW
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
Serie RL28
Sensor mit AS-Interface nach
Spec. 2.11
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Weit sichtbare LED als Aus-
richthilfe hinter Empfängerop-
tik
Rotlicht, gepulstes LASER-
Licht
Option AS-Interface
+
1
3
-
LD28/LV28-LAS-F1-B3B/73c
1
3
4
2
62
Spec 2.1