Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
341
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
v
Bestellbezeichnung
LA31/LK31/31/115
Grenzreichweite
43 m
Betriebsreichweite
0 ... 30 m
Lichtart
rot, Wechsellicht , 630 nm
Betriebsspannung
24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
Leerlaufstrom
Sender:
20 mA, Empfänger:
20 mA
Leistungsaufnahme
Sender:
1 VA, Empfänger:
1 VA
Schaltungsart
dunkelschaltend
Signalausgang
Relais, 1 Wechsler
Schaltstrom
max. 3 A
Schaltleistung
DC: max. 150 W AC: max: 750 VA
Schaltfrequenz
20 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
Polycarbonat
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Anschluss
Sender: Festkabel 2 m , 2-adrig
Empfänger: Festkabel 2 m , 5-adrig
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Abmessungen
Länge L [mm]
35
Breite W [mm]
18
Höhe H [mm]
62
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
OMH-RL31-01
Haltewinkel
OMH-RL31-02
Haltewinkel
OMH-RL31-03
Haltewinkel
OMH-RL31-04
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder
Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-RL31-05
Haltewinkel
OMH-RL31-06
Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
Serie RL31
Betriebsspannung AC / DC
Weit sichtbare Anzeige-LED
Schutzklasse II
Relaisausgang
Kompaktes und stabiles Ge-
häuse
Option /31/115
Empfänger
Sender
NO
BN
BU
GY
NC
C
0 V/~
BK
WH
+UB/~
BN
BU
0 V/~
+UB/~
LA31/LK31/31/115
S