Seite 348 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

346
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
D
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B
Pos. C
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung ja
Grenzreichweite
2500 mm
Betriebsreichweite
0 ... 2000 mm
Referenzobjekt
Reflektor H85
Lichtart
rot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Steuereingang
hellschaltend: +UB, dunkelschaltend: 0 V
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 300 mA
Schaltfrequenz
700 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
GLV12-6/36/40b/115
GLV12-6/37/40b/115
GLV12-6/36/40b/92
GLV12-6/37/40b/92
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
Anschluss
Festkabel 2 m
● ●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
55
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
34
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
LED-Position
Pos. B
Reflexions-Lichtschranke
zylindrisch, Ø 12 mm
Gewindegehäuse M12 aus Mes-
sing, vernickelt
Rotlicht
Hell-/dunkelschaltend verdrah-
tungsprogrammierbar
Option 36/40b/115
IN
WH
BN
BK
Q
BU
0 V
+UB
Option 37/40b/92
IN
2
1
4
Q
3
0 V
+UB
Option 36/40b/92
IN
2
1
4
Q
3
0 V
+UB
Option 37/40b/115
IN
WH
BN
BK
Q
BU
0 V
+UB
GLV12-6/36/40b/115
GLV12-6/37/40b/92
GLV12-6/36/40b/92
GLV12-6/37/40b/115
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)