Seite 35 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

33
Näherungsschalter
1
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren
1
.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Sensoren zur Stellungsrückmeldung an Schwenkantrieben
Sensoren für den Box-Einbau
Unter dem Begriff „Box-Lösung“
versteht man die Integration der
Sensorik in eine Zubehörbox,
welche auch die mechanische An-
kopplung der Sensoren an Stellan-
triebe verschiedener Abmessun-
gen herstellt.
Diese Lösung entwickelte sich, um
die Sensoren nicht direkt den Um-
gebungseinflüssen auszusetzen
und um herkömmliche Standard-
sensoren einsetzen zu können.
Die meisten namhaften Antriebshersteller bieten mit Pepperl+Fuchs-
Sensoren bestückte Standardboxen an, wahlweise mit oder ohne opti-
sche Anzeige.
Eigenschaften:
Vielseitig – da die Box individuelle Anschlussmöglichkeiten
bietet
Zuverlässig – da die Installation manipulations- und
verschmutzungssicher in der Box integriert ist
Sicher – da die Box den Unfallverhütungsvorschriften
entspricht
Einfach – da die Montage über vorjustierte Sensorik erfolgt
Normgerecht – da die Anschlusskennzeichnung von MSR-
Geräten der DIN 45140 T.1 und die mechanische Befestigung
der VDI/VDE 3845 entspricht
Standard-Sensoren
Pepperl+Fuchs bietet für den Box-Einbau sowohl zylindrische Standard-
sensoren mit kurzen Baulängen bis 40 mm wie auch Schlitzsensoren
mit 3,5 mm Schlitzweite und Sensoren der Baureihe V3 an. Dies sind
quaderförmige Sensoren in den Standardabmessungen mechanischer
Mikroschalter. Als Endstufen können sowohl Standard DC-Versionen
wie auch NAMUR-Versionen mit erweitertem Temperaturbereich (bis zu
-50 °C ... +100 °C) eingesetzt werden.
Positionsrückmelder für den Box-Einbau
Pepperl+Fuchs bietet Ihnen mit der
Sensor-Baureihe -F25 eine effekti-
ve Alternative für die Positionsrück-
meldung an Schwenkantrieben.
Sie vereinen als „Doppelsenso-
ren“ zwei Geräte in einem Gehäu-
se und reduzieren dadurch Ihren
Montage- und Wartungsaufwand
erheblich.
Durch jahrzehntelange Erfahrung
verfügt Pepperl+Fuchs über eine
breite Palette von Sensoren und
Betätigern. Sensoren der Baureihe
-F25 sind sowohl für die Box-Lösung als auch für den direkten Aufbau auf
den Stellantrieb geeignet.
Eigenschaften:
Doppelsensor – da der Sensor 2 aktive Zonen hat
Sicher – da kein Fingereinzug zwischen Betätiger und Sensor
möglich ist und er somit den Unfallverhütungsvorschriften
entspricht
Variabel – da die Montage direkt auf dem Antrieb oder der
Armatur, über eine Konsole oder in der Box erfolgen kann
Einfach – da die Montage justagefrei und ohne zusätzliche
Einstellungen erfolgt
Praktisch – da bei Bedarf von mehr als 2 Schaltpunkten
mehrere Sensoren stapelbar sind
zylindrisch
schlitzförmig
Baureihe V3
Einleitung Induktive Sensoren