Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
359
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
l c
L
Gemeinsame Daten
Polfilter
Grenzreichweite
6 m
Betriebsreichweite
0 ... 5 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 20 mA bei 24 V DC
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1 kHz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML6-54-F/25/115/136
ML6-54-F/110/115a
ML6-54-F/25/95/136
ML6-54-F/82b/95/110
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
●
●
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurz-
schlussfest, verpolgeschützt
●
●
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogram-
mierbar
●
●
hellschaltend
●
●
Vorausfallausgang
1 PNP-Funktionsreserveausgang (Alarm),
kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollek-
tor
●
Anschluss
Festkabel 2 m
●
Festkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 3-
polig
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
18
Breite W [mm]
13,9
Höhe H [mm]
25,4
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,5
13,9
OMH-4.1
Klemmkörper
OMH-ML6
Haltewinkel
OMH-ML6-Z
Haltewinkel
OMH-ML6-U
Haltewinkel
V31-GM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
V3-GM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 3-polig, PVC-Kabel
REF-H85-2
Reflektor, rechteckig 84.5 mm x 84.5 mm, Befestigungsbohrungen
REF-C110-2
Reflektor, rund ø 84 mm, Befestigungsbohrung mittig
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie ML6
Kleiner, scharfer Lichtfleck
Weit sichtbare Anzeige-LEDs
für Power-On, Schaltzustand,
Kurzschluss und Unterspan-
nung
Rotlicht
Metallverstärkte Befestigungs-
löcher
Manipulationssichere Version
da keine Einstellmöglichkeiten
Option 110/115a
+UB
1
3
4
Q
0 V
Option 25/136
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q
Q
ML6-54-F/110/115a
ML6-54-F/25/115/136
1
3
4
1
3
2
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
Option 82b/110
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q
Alarm
ML6-54-F/82b/95/110
Option 25/136
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q
Q
ML6-54-F/25/95/136