Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
369
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
l c
L
L t
H
W
D
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung
Grenzreichweite
9 m
Betriebsreichweite
0 ... 6,5 m
Referenzobjekt
Reflektor FE-RR1
Lichtart
rot, Wechsellicht , 626 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 25 mA
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
Acryl
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML17-6/115/136
ML17-6/115b/136
ML17-6/136/143
ML17-6/73/136
Anschluss
Festkabel 150 mm mit Stecker M12 x 1, 4-
polig
●
Festkabel 2 m
●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
19,1
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
34,5
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
10,2
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
OMH-ML17-EZ
Haltewinkel
OMH-ML17
Haltewinkel
OMH-ML17-1
Haltewinkel
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke
Serie ML17
Kompaktes, Universalgehäuse
LEDs sichtbar von allen Seiten
Frontbefestigung mit M18-Ge-
winde, alternativ mit seitlichen
Bohrungen
Empfindlichkeit einstellbar
Nicht-polarisiertes Modell mit
großer Reichweite
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q2
Option /115b/136
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q
Option 136/143
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 73/136
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
Option 115/136
ML17-6/115b/136
ML17-6/136/143
ML17-6/73/136
ML17-6/115/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
2
4