Seite 374 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

372
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
L
H
Gemeinsame Daten
Polfilter
Empfindlichkeitseinstellung
Grenzreichweite
3,5 m
Betriebsreichweite
0 ... 2 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 15 mA
Schaltstrom
max. 0,1 A
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP65
Bestellbezeichnung
ML300-55-2m-RT/59/102/115
ML300-55-2m-RT/25/102/115
ML300-55-2m-RT/59/103/115
ML300-55-2m-RT/25/103/115
ML300-55-2m-RT/59/98/102
ML300-55-2m-RT/25/98/102
ML300-55-2m-RT/59/98/103
ML300-55-2m-RT/25/98/103
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
● ●
● ●
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
● ●
● ●
Schaltungsart
dunkelschaltend
● ● ● ●
hellschaltend
● ● ● ●
Anschluss
Festkabel 2 m
● ● ● ●
Gerätestecker M8 x 1, 3-polig
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
nein
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
30
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
OMH-ML300-01
Befestigungswinkel
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
OMH-ML300-02
Befestigungswinkel für 35 mm Hutschiene
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke
ML300
Kleine Bauform
Hohe Schaltfrequenz
Spiegelsicher durch Polfilter
Rotlicht
+UB
1
4
Q
3
0 V
Option 59/98/102
+UB
1
4
Q
3
0 V
Option 98/102
Option 25/103/115
+UB
BN
BK
Q
BU
0 V
+UB
1
4
Q
3
0 V
Option 98/103
Option 59/103/115
+UB
BN
BK
Q
BU
0 V
Option 59/102/115
+UB
BN
BK
Q
BU
0 V
Option 25/102/115
+UB
BN
BK
Q
BU
0 V
ML300-55-2m-RT/59/98/102
ML300-55-2m-RT/25/98/102
ML300-55-2m-RT/25/103/115
ML300-55-2m-RT/25/98/103
ML300-55-2m-RT/59/103/115
ML300-55-2m-RT/59/102/115
ML300-55-2m-RT/25/102/115
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
+UB
1
4
Q
3
0 V
Option 59/98/103
ML300-55-2m-RT/59/98/103