Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
375
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
W
H
l c
Gemeinsame Daten
Polfilter
Glaserkennung
Teach-In
Grenzreichweite
5,1 m
Betriebsreichweite
0 ... 3,2 m im Teach-Betrieb
0 ... 4 m bei Betriebsart "N"
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 20 mA bei 24 V DC
Funktionseingang
Ext. Teach-In-Eingang (ET)
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltungsart
hellschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1 kHz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67 / IP69K
Bestellbezeichnung
MLE76000-54-G/25/110/115/123
MLE76100-54-G/25/110/115/123
MLE76150-54-G/25/110/115/123
MLE76200-54-G/25/110/115/123
MLE76250-54-G/25/110/115/123
MLE76300-54-G/25/110/115/123
MLE76350-54-G/25/110/115/123
MLE76400-54-G/25/110/115/123
MLE76100-54-G/25/92/110/123
MLE76150-54-G/25/92/110/123
Anschluss
Festkabel 2 m
● ● ● ● ● ● ● ●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
25,1
Breite W [mm]
12,9
Höhe H [mm]
32,9
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
50
32
73
84
97
171
118
41
30
REF-A25-HYG-01
Reflektor im Hygiene-Design, rund ø 25 mm
REF-A25-HYG-02
Reflektor im Hygiene-Design, rund ø 25 mm
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
MLE76
EHEDG-zertifizierte Sensoren
im Hygienic Design
Edelstahlausführung, beson-
ders geeignet für Anwendun-
gen in der
Lebensmittelindustrie
Integrierte Montagelösung ist
Bestandteil des EHEDG-Zertifi-
kates
Eingepresste Frontscheibe
ohne Verwendung von Kleb-
stoffen
Sichere und dauerhafte Dichtig-
keit auch bei wiederholten Tem-
peraturschocks
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Option 92/110/123
Teach
Option 110/115/123
Teach
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
MLE76100-54-G/25/92/110/123
MLE76150-54-G/25/92/110/123
MLE76000-54-G/25/110/115/123
MLE76100-54-G/25/110/115/123
MLE76150-54-G/25/110/115/123
MLE76200-54-G/25/110/115/123
MLE76250-54-G/25/110/115/123
MLE76300-54-G/25/110/115/123
MLE76350-54-G/25/110/115/123
MLE76400-54-G/25/110/115/123
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)