Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
383
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Grenzreichweite
12 m
Betriebsreichweite
0 ... 9,5 m
Referenzobjekt
OFR-22800/76 , Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 625 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 30 mA
Schnittstellentyp
IO-Link
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Material
Gehäuse
Aluminium , Delta-Seal Beschichtung
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
MLV41-6-IO/92/136
MLV41-6-IO/95/136
MLV41-6-IO/98/103
Signalausgang
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
●
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurz-
schlussfest, verpolgeschützt
●
●
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
●
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
●
●
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
●
Gerätestecker M8 x 1, 3-polig
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed 57M3
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
31
Breite W [mm]
13,6
Höhe H [mm]
56,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
16
12,5
OMH-09
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV41 zur Montage auf M12-Rundstab
OMH-40
Haltewinkel
IO-Link-Master01-USB
IO-Link Master
IO-Link-Master-USB DTM
Kommunikations-DTM für den Betrieb des IO-Link-Masters
IODD Interpreter
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation
(z.B. PACTware)
PACTware 4.X
FDT-Rahmenapplikation
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke
Serie MLV41
IO-Link-Schnittstelle für Ser-
vice- und Prozessdaten
Sehr gut sichtbare Funktions-
anzeigen
Sehr hohe Schaltfrequenz
Kurzschluss- und Unterspan-
nungsanzeige
Hohe Betriebssicherheit
Hervorragende optische Leis-
tungsdaten
+UB
1
3
0 V
4
C/Q
Option IO/98/103
+UB
1
2
3
0 V
4
C/Q1
Q2
Option IO/92/136
Option IO/95/136
MLV41-6-IO/98/103
MLV41-6-IO/92/136
MLV41-6-IO/95/136
1
3
4
1
3
4
2
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
2
4