Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
389
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Polfilter
Glaserkennung
Teach-In
Grenzreichweite
7 m
Betriebsreichweite
0 ... 5,6 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
50 mA
Funktionseingang
Ext. Teach-In-Eingang (ET)
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
RL28-54-G/47/115
RL28-54-G/76a/110/115
RL28-54-G/47/105
RL28-54-G-Z/47/116
RL28-54-G-Z/76a/110/116
Zeitglied
● ●
Testeingang
Senderabschaltung mit +Ub
●
●
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
●
●
2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpol-
geschützt , offene Kollektoren
●
● ●
Schaltstrom
max. 100 mA
● ●
●
max. 200 mA
● ●
Anschluss
Festkabel 2500 mm
● ●
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
●
Klemmraum mit 8 Federzugklemmen
● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
65,5
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
90
Anschlussbereich l
c
[mm]
5,5
12
0
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie RL28
Erkennen von transparenten
Objekten, z. B. Klarglas, PET
und durchsichtige Folien
Teach-In Schalter zur Einstel-
lung der Kontrasterkennungs-
stufen
Automatische Nachregelung
bei Verschmutzung im Kontras-
terkennungsbetrieb
Blinkende Power on Anzeige im
Kurzschlussfall
1
3
4
5
2
Option 47
ET
Teach
Q1
8 (GY)
7 (GY)
6 (GY)
Q2
0 V
5 (GY)
4 (BU)
3 (BU)
2 (OG)
+UB
1 (OG)
Option /76a/110/115
ET
Teach
Test
BN
WH
BU
0 V
Q1
BK
GY
+UB
Option /47/115
ET
Teach
BN
WH
BU
0 V
Q
BK
GY
Q
+UB
Option /47/105
ET
Teach
1
2
3
0 V
Q
4
5
Q
+UB
Option /76a/110/116
ET
Teach
Test
Q
8 (GY)
7 (GY)
6 (GY)
0 V
n.c.
5 (GY)
4 (BU)
3 (BU)
2 (OG)
+UB
1 (OG)
RL28-54-G-Z/47/116
RL28-54-G/76a/110/115
RL28-54-G/47/115
RL28-54-G/47/105
RL28-54-G-Z/76a/110/116
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)