Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
391
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Polfilter
Vordergrundausblendung
Vorausfallausgang
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
17 m
Betriebsreichweite
0 ... 13 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
40 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltstrom
max. 200 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Vorausfallausgang
1 PNP
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
RL28-55-V/47/82b/105
RL28-55-V/49/82b/105
RL28-55-V-Z/47/82b/116
Zeitglied
●
Signalausgang
1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschluss-
fest, verpolgeschützt , offene Kollektoren
●
2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpol-
geschützt , offene Kollektoren
●
●
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
●
●
Klemmraum mit 8 Federzugklemmen
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
●
UL-Zulassung
cULus
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
65,5
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
90
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
0
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie RL28
Vordergrundausblendung, ge-
eignet zur Erfassung folienum-
schrumpfter Objekte
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Programmierbare Zeitfunktio-
nen GAN, GAB, IAB und GAN-
IAB als Doppelfunktion
Option /47/82b/116
Alarm
Q
n.c.
0 V
+UB
GY
GY
GY
GY
BU
BU
OG
OG
Q
Option 49/82b
Alarm
+UB
1
2
3
0 V
4
Q1
5
Q2
Option /47/82b/105
Alarm
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
5
Q
RL28-55-V-Z/47/82b/116
RL28-55-V/49/82b/105
RL28-55-V/47/82b/105
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)