Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
393
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Polfilter
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Betriebsspannung
26,5 ... 31,6 V über AS-Interface-Bussystem
Leerlaufstrom
40 mA
Testeingang
Datenbit D2
Signalausgang
AS-Interface
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltfrequenz
1000 Hz
Vorausfallausgang
Datenbit D1
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Bestellbezeichnung
RL28-55-B3B/73c
RL28-55-LAS-B3B/73c
RL28-55-V-B3B/73c
Vordergrundausblendung
●
Vorausfallausgang
●
●
Zeitglied
●
Grenzreichweite
17 m
●
21 m
●
42 m
●
Betriebsreichweite
0 ... 13 m
●
0 ... 17 m
●
0 ... 30 m
●
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
●
●
Reflektor MH82
●
Lichtart
rot, Wechsellicht
●
rot, Wechsellicht , 660 nm
●
●
Laserklasse
1
●
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
●
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
●
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
90
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
VBP-HH1
Handprogrammiergerät
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
REF-MH82
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 82 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie RL28
Sensor mit AS-Interface nach
Spec. 2.11
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Rotlicht, gepulstes LASER-
Licht
Vordergrundausblendung, ge-
eignet zur Erfassung folienum-
schrumpfter Objekte
Option AS-Interface
+
1
3
-
RL28-55-B3B/73c
RL28-55-LAS-B3B/73c
RL28-55-V-B3B/73c
1
3
4
2
62
Spec 2.1