Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
395
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Polfilter
Referenzobjekt
Reflektor H85
Lichtart
rot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
30 mA
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltungsart
dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP65
Bestellbezeichnung
RL29-55/115b/136
RL29-55-V/115b/136
RL29-55/73c/136
RL29-55-V/73c/136
Vordergrundausblendung
●
●
Grenzreichweite
10 m
●
●
8 m
●
●
Betriebsreichweite
0,1 ... 7 m
●
●
0,4 ... 6 m
●
●
Anschluss
Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig
● ●
0,2 m Festkabel mit M12-Stecker, 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
90
Anschlussbereich l
c
[mm]
5,5
12
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-22
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29-HW
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie RL29
Weit sichtbare Anzeige-LED
Leistungsstarker Gegentakt-
ausgang
Schutzklasse II
Vordergrundausblendung, ge-
eignet zur Erfassung folienum-
schrumpfter Objekte
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q2
Option /115b/136
Option /73c/136
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q2
RL29-55/115b/136
RL29-55-V/115b/136
RL29-55/73c/136
RL29-55-V/73c/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)