Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
399
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
W
H
l c
Gemeinsame Daten
Polfilter
Zeitglied
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
25 m
Betriebsreichweite
0 ... 18 m
Referenzobjekt
Reflektor FE-RR1
Lichtart
rot, Wechsellicht , 630 nm
Betriebsspannung
24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
Leerlaufstrom
35 mA
Leistungsaufnahme
2 VA
Signalausgang
Relais, Form C
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Schaltstrom
max. 3 A
Schaltleistung
DC: max. 150 W AC: max: 750 VA
Schaltfrequenz
20 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
PC (Polycarbonat)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
RLK61-55-Z/31/115
RLK61-55-Z/31/135
Anschluss
Festkabel
●
Gerätestecker 7/8’’ - 16 UN, 5-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
49
Breite W [mm]
45
Höhe H [mm]
74
Anschlussbereich l
c
[mm]
18
30
MPZB01
Haltewinkel mit vertikalen Schlitzen
MPZB02
Haltewinkel mit runden Schlitzen
MPZB06
Montagehilfe mit Kugelgelenk
MPZB07
Vertikale Montageplatte mit Kugelgelenk
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie RL61
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs
Wasserdicht, Schutzart IP67
Relaisausgang
Programmierbar Anzugsverzö-
gerung, Abfallverzögerung,
Einschaltwischer Timer
Option 31/115
N/0V
L1/+UB
NC
C
NO
WH
BU
BN
BK
GY
Option 31/135
NO
C
NC
L1/+UB
N/0V
3/GN
2/RD
4/OR
1/WH
5/BK
RLK61-55-Z/31/115
RLK61-55-Z/31/135
1
3
2
5
4