Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
403
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
W
H
l c
Bestellbezeichnung
OCS2000-M1K-N2
Polfilter
Grenzreichweite
2 m
Betriebsreichweite
0 ... 2 m
Referenzobjekt
Retroreflektor C110-2
Lichtsender
LED , 660 nm
Lichtart
rot, Wechsellicht
Betriebsspannung
6 ... 20 V DC (R
i
ca. 0
)
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
Signalausgang
1 NAMUR-Ausgang, Schließer/Öffner verdrahtungsprogrammier-
bar
Schaltfrequenz
100 Hz
Stromaufnahme
Referenzobjekt erkannt
Anschluss 1, 2:
2,2 mA
Anschluss 1, 4:
1 mA
Referenzobjekt nicht erkannt
Anschluss 1, 2:
1 mA
Anschluss 1, 4:
2,2 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Lichtaustritt
kratzfeste Mineralglasscheibe
Schutzart
IP67 nach EN 60529, schutzisoliert
Anschluss
Klemmraum PG9, Aderquerschnitt
2,5 mm
2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kennzeichnung
Zone 1:
¬
II 2G Ex op is ia IIC T6 Zone 20/21:
¬
II 1D Ex iaD
20 T 85°C
Zulassungen und Zertifikate
FM-Zulassung
IS / I,II,III / 1 / ABCDEFG / T5 - 116-0110; Entity
NI / I / 2 / ABCD / T6
Entity Parameters:
VMax = 12.6 V, IMax = 20 mA, Ci = 1.11 µF, Li = 0 mH (Groups A,
B, C, D, E, F, G).
VMax = 15.5 V, IMax = 52 mA, Ci = 1.11 µF, Li = 0 mH (Groups C,
D, E, F, G).
CSA-Zulassung
Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
Rated 20V (max), 50mA.
These sensors are suitable for installation in (or through the wall of)
a suitable enclosure with provision for connection of rigid metal con-
duit, as acceptable to the local inspection authority having jurisdic-
tion.
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
102
Breite W [mm]
30
Höhe H [mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( M16 X 1.5 )
Reflexions-Lichtschranke NAMUR mit Polfilter
Serie M1K
ATEX-Zulassung für Zone 20
(Staub) und Zone 1 (Gas)
Eigensicher Ex op is ia IIC T6
Hell-/dunkelschaltend verdrah-
tungsprogrammierbar
Spiegelsicher durch Polarisati-
onsfilter
Sensorkopf umsetzbar
Kratzfeste Mineralglasscheibe
Option 40b
+UB
1
3
2
4
0 V
OCS2000-M1K-N2