Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
39
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 3000 Hz
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB0,8-5GM25-E0
NBB0,8-5GM25-E1
NBB0,8-5GM25-E2
NBB0,8-5GM25-E3
NBB0,8-5GM25-E0-0,3M-V3
NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V3
NBB0,8-5GM25-E0-V3
NBB0,8-5GM25-E2-V3
NBB1,5-5GM25-E2-V3
NBB1,5-5GM25-E3-V3
Schaltabstand
0,8 mm
● ● ● ● ● ● ● ●
1,5 mm
● ●
Schaltelementfunktion NPN Öffner
●
NPN Schließer
●
●
●
PNP
Öffner
●
●
PNP
Schließer
●
● ● ●
Leerlaufstrom
10 mA
● ●
●
● ●
12 mA
● ●
●
●
15 mA
●
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
● ●
●
● ●
0 ... 200 mA
● ●
●
● ●
Anschlussart
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
● ● ● ●
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ●
Kabelstecker M8 x 1 , 3-polig mit PVC Kabel
300 mm
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
25
45 38
Durchmesser D [mm]
5
5 / 8 5 / 8
Gewindelänge l
t
[mm]
25
21 20
Kappenlänge l
1
[mm]
0
0
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10 6
LED-Position
Pos.
A
B A
BF 5
Befestigungsflansch, 5 mm
V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 5 mm
0,8 mm bündig
1,5 mm bündig
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V3
NBB0,8-5GM25-E2-V3
NBB1,5-5GM25-E2-V3
NBB0,8-5GM25-E1
NBB0,8-5GM25-E3
NBB1,5-5GM25-E3-V3
NBB0,8-5GM25-E0-0,3M-V3
NBB0,8-5GM25-E0-V3
NBB0,8-5GM25-E0
NBB0,8-5GM25-E2
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)