Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
417
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
l c
L
L t
H
W
D
Gemeinsame Daten
Tastbereich
10 ... 450 mm
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 950 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 25 mA
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA pro Ausgang
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
Acryl
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML17-8-450/115/136
ML17-8-450/115b/136
ML17-8-450/136/143
ML17-8-450/73/136
Anschluss
150 mm Kabel mit M12-Stecker, 4-polig
●
2 m PVC-Kabel
●
4-polig , Gerätestecker M12 x 1
●
4-polig , Stecker M8 x 1
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
19
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
34,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
9,8
18
OMH-ML17-EZ
Haltewinkel
OMH-ML17
Haltewinkel
OMH-ML17-1
Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster
Serie ML17
Kompaktes, Universalgehäuse
LEDs sichtbar von allen Seiten
Tastweite einstellbar
Frontbefestigung mit M18-Ge-
winde, alternativ mit seitlichen
Bohrungen
Option 59/115b/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 73/136
Option 59/115/136
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
Option 59/136/143
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
ML17-8-450/115b/136
ML17-8-450/73/136
ML17-8-450/115/136
ML17-8-450/136/143
1
3
4
2
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)