Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
423
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
Leerlaufstrom
40 mA
Leistungsaufnahme
2 VA
Signalausgang
Relais, 1 Wechsler
Schaltungsart
hellschaltend
Schaltstrom
max. 3 A
Schaltleistung
DC: max. 150 W AC: max: 750 VA
Schaltfrequenz
20 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
Polycarbonat
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Anschluss
Festkabel 2 m , 5-adrig
Bestellbezeichnung
RLK31-8-1200-RT/31/115
RLK31-8-2500-IR/31/115
Tastbereich
0 ... 1200 mm einstellbar
●
0 ... 2500 mm einstellbar
●
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 850 nm
●
rot, Wechsellicht , 630 nm
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification (CCC)
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
35
Breite W [mm]
18
Höhe H [mm]
62
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
OMH-RL31-01
Haltewinkel
OMH-RL31-02
Haltewinkel
OMH-RL31-03
Haltewinkel
OMH-RL31-04
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-RL31-05
Haltewinkel
OMH-RL31-06
Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster
Serie RL31
Betriebsspannung AC / DC
Weit sichtbare Anzeige-LED
Relaisausgang, 1 potenzialfrei-
er Wechsler
Kompaktes und stabiles Ge-
häuse
Option 31/115
~/+UB
BN
WH
NC
BU
~/0V
BK
NO
GY
C
RLK31-8-2500-IR/31/115
RLK31-8-1200-RT/31/115
S