Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
427
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
l c
H
Bestellbezeichnung
RL36-8-2000-Ex/40b/116
Tastweiteneinstellung
Tastbereich
0 ... 2000 mm
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Betriebsspannung
6 ... 20 V DC (R
i
ca. 0
)
Signalausgang
1 NAMUR-Ausgang, Schließer/Öffner verdrahtungsprogrammierbar
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
Stromaufnahme
Referenzobjekt erkannt
Anschluss 1, 2:
1 mA
Anschluss 1, 4:
2,2 mA
Referenzobjekt nicht erkannt
Anschluss 1, 2:
2,2 mA
Anschluss 1, 4:
1 mA
Schaltfrequenz
100 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PMMA
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP54
Anschluss
Klemmraum PG9, Aderquerschnitt
2,5 mm
2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kennzeichnung
¬
II 2G Ex op is ia IIC T4
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
85
Breite W [mm]
34
Höhe H [mm]
80
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( PG9 )
Reflexions-Lichttaster, NAMUR
Serie RL36
ATEX-Zulassung für Zone 1
Eigensicher Ex op is ia IIC T4
Hell-/dunkelschaltend verdrah-
tungsprogrammierbar
Störsicher
Empfindlichkeit einstellbar
Option 40b
+UB
1
2
0 V
4
0 V
RL36-8-2000-Ex/40b/116