Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
41
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
1,5 mm
Einbau
bündig
Verpolschutz
ja
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
ja
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB1,5-6,5S16-E2
NBB1,5-6,5S30-E0
NBB1,5-6,5S30-E2
NBB1,5-6,5S20-E2-V3
NBB1,5-6,5S40-E0-V3
NBB1,5-6,5S40-E1-V3
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
NBB1,5-6,5S40-E3-V3
Schaltelementfunktion NPN Öffner
●
NPN Schließer
●
●
PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
● ● ●
●
Spannungsart
DC
● ● ● ● ● ● ● ●
Betriebsspannung
10 ... 30 V
●
● ● ●
10 ... 34 V
● ● ● ●
Leerlaufstrom
10 mA
●
●
2 mA
●
7 mA
● ● ● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
● ● ● ● ●
0 ... 2000 Hz
●
0 ... 6000 Hz
●
●
Anschlussart
Gerätestecker (M8 x 1), 3-polig
● ● ● ● ●
Kabel PUR , 2 m
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
16 35 35 29 45 45 45 45
Durchmesser D [mm]
6
6,5 / 8
Gewindelänge l
t
[mm]
0
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
9
5
LED-Position
Pos.
C
B
A
BF 6,5
Befestigungsflansch, 6,5 mm
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 6,5 mm
1,5 mm bündig
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBB1,5-6,5S30-E2-0,3M-V3
PNP
Schließer
Kabelstecker M8 x 1 , 3-polig , PUR 30 cm
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB1,5-6,5S40-E3-V3
NBB1,5-6,5S40-E0-V3
NBB1,5-6,5S40-E1-V3
NBB1,5-6,5S16-E2
NBB1,5-6,5S30-E2
NBB1,5-6,5S30-E0
1
3
4
1
L+
L-
4
3
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
NBB1,5-6,5S30-E2-0,3M-V3
NBB1,5-6,5S20-E2-V3
NBB1,5-6,5S40-E2-V3