Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
437
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
l c
L
Gemeinsame Daten
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 25 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Anschluss
Festkabel 2 m
Bestellbezeichnung
ML6-8-H-20-RT/59/115/136
ML6-8-H-40-RT/40b/102/115
ML6-8-H-40-RT/59/115/136
ML6-8-H-60-RT/59/115/136
ML6-8-H-80-RT/59/115/136
Tastbereich
7 ... 20 mm
●
10 ... 40 mm
● ●
10 ... 60 mm
●
10 ... 80 mm
●
Lichtfleckdurchmesser
ca. 1,5 mm bei 20 mm
●
ca. 3 mm bei 40 mm
● ●
ca. 4 mm bei 60 mm
●
ca. 6 mm bei 80 mm
●
Signalausgang
NPN, offener Kollektor kurzschlussfest verpolge-
schützt
●
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschluss-
fest, verpolgeschützt
●
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
18
Breite W [mm]
13,9
Höhe H [mm]
25,4
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,5
OMH-4.1
Klemmkörper
OMH-ML6
Haltewinkel
OMH-ML6-U
Haltewinkel
OMH-ML6-Z
Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie ML6
Miniatur-Bauform
Präzise Hintergrundausblen-
dung
Sehr kleine Schwarz-Weiß-Dif-
ferenz
Rotlicht
Metallverstärkte Befestigungs-
löcher
Manipulationssichere Version
da keine Einstellmöglichkeiten
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
ML6-8-H-150-RT/59/65a/115/136
Technische Daten wie ML6-8-H-80-RT/59/115/136
jedoch mit Tastweiteneinstellung
Tastbereich: 15 ... 150 mm
Einstellbereich: 30 ... 150 mm
Option 59/115/136
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Option 40b/102/115
IO
IO
ML6-8-H-60-RT/59/115/136
ML6-8-H-80-RT/59/115/136
ML6-8-H-20-RT/59/115/136
ML6-8-H-40-RT/59/115/136
ML6-8-H-150-RT/59/65a/115/136
ML6-8-H-40-RT/40b/102/115