Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
455
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Tastbereich
20 ... 250 mm , einstellbar
Einstellbereich
50 ... 250 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Lichtfleckdurchmesser
8 mm bei Tw 250 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
55 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltstrom
max. 0,2 A
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
MLV12-8-H-250-RT/65b/115/128
MLV12-8-H-250-RT/65b/95/128
MLV12-8-H-250-RT/47/65b/95
MLV12-8-H-250-RT/47/65b/124
MLV12-8-H-250-RT/65b/124/128
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, ver-
polsicher, 0,2 A / 30 V DC
● ●
●
2 PNP-Ausgänge, antivalent, kurzschluss-
fest, verpolsicher, offener Kollektor
● ●
Anschluss
Festkabel 2500 mm , PUR
●
Metallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar
● ●
Metallstecker M8, 4-polig, 90° drehbar
● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
● ●
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
41,5
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
49
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
12
16
OMH-MLV12-HWG
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12
OMH-MLV12-HWK
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12
OMH-K01
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-K02
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-K03
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-06
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie MLV12
Sichere Detektion sämtlicher
Oberflächen, unabhängig von
Farbe und Struktur
Blinkende Power on Anzeige im
Kurzschlussfall
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
MLV12-8-H-100-RT/65b/124/128
Technische Daten wie
MLV12-8-H-250-RT/65b/124/128 jedoch
Tastbereich: 40 ... 100 mm , einstellbar
Einstellbereich: 40 ... 100 mm
MLV12-8-H-250-IR/65b/124/128
Technische Daten wie
MLV12-8-H-250-RT/65b/124/128 jedoch
Lichtart: infrarot, Wechsellicht , 880 nm
1
3
2
4
1
3
4
5
2
Option /65b/115/128
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
GY
n.c.
n.c.
Option /65b/95/128
+UB
1
3
0 V
4
Q
2
n.c.
Option /65b/124/128
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
5
n.c.
n.c.
Option /47/65b/124
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
5
n.c.
Q
MLV12-8-H-250-RT/65b/115/128
MLV12-8-H-250-RT/65b/95/128
MLV12-8-H-250-IR/65b/124/128
MLV12-8-H-250-RT/65b/124/128
MLV12-8-H-100-RT/65b/124/128
MLV12-8-H-250-RT/47/65b/124
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)
Option /47/65b/92
Option /47/65b/95
+UB
1
3
0 V
4
Q
2
Q
MLV12-8-H-250-RT/47/65b/95