Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
457
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Tastbereich
50 ... 350 mm , einstellbar
Einstellbereich
50 ... 350 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 25 mA
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Aluminium , Delta-Seal Beschichtung
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
MLV41-8-H-350-IR/59/115/136
MLV41-8-H-350-RT/59/115/136
MLV41-8-H-350-IR/59/115b/136
MLV41-8-H-350-RT/59/115b/136
MLV41-8-H-350-IR/59/95/136
MLV41-8-H-350-RT/59/95/136
MLV41-8-H-350-IR/59/92/136
MLV41-8-H-350-RT/59/92/136
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 880 nm
● ● ● ●
rot, Wechsellicht , 660 nm
● ● ● ●
Lichtfleckdurchmesser
ca. 18 mm bei Tastweite 350 mm
● ● ● ●
ca. 8 mm bei Tastweite 350 mm
● ● ● ●
Anschluss
Festkabel 2500 mm
● ●
Festkabel 300 mm mit M12-Stecker, 4-polig
● ●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
● ●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ●
● ●
UL-Zulassung
cULus Listed 57M3
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
31
Breite W [mm]
13,6
Höhe H [mm]
56,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
3
12,5 16
OMH-40
Haltewinkel
OMH-09
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV41 zur Montage auf M12-Rundstab
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V31-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
V31-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie MLV41
Sichere Detektion sämtlicher
Oberflächen, unabhängig von
Farbe und Struktur
Präzise Hintergrundausblen-
dung, einstellbar
Sehr hohe Schaltfrequenz
Sehr gut sichtbare Funktions-
anzeigen
Kurzschluss- und Unterspan-
nungsanzeige
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
MLV41-8-H-350-RT/40a/98/110
Technische Daten wie
MLV41-8-H-350-IR/59/92/136 jedoch
Signalausgang:1 Gegentaktausgang, kurzschluss-
fest, verpolgeschützt
Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig
1
3
4
2
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 59/95/136
Option 59/92/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 59/115/136
+UB
GN
BN
GR
0 V
WH
Q
Q
Option 40a/98/110
+UB
1
4
3
0 V
Q
MLV41-8-H-350-IR/59/95/136
MLV41-8-H-350-RT/59/95/136
MLV41-8-H-350-IR/59/92/136
MLV41-8-H-350-RT/59/92/136
MLV41-8-H-350-IR/59/115/136
MLV41-8-H-350-IR/59/115b/136
MLV41-8-H-350-RT/59/115b/136
MLV41-8-H-350-RT/59/115/136
MLV41-8-H-350-RT/40a/98/110
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
4
1
3
2
4