Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
471
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Distanzsensoren
2
.1.4
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Teach-In
Messbereich
0,2 ... 8 m
Referenzobjekt
Kodak weiss (90%)
Lichtsender
Laserdiode, typ. Lebensdauer 85.000 h
Lichtart
rot, Wechsellicht
Laserklasse
2
Messverfahren
Pulse Ranging Technology (PRT)
Lichtfleckdurchmesser
< 10 mm im Abstand von 8 m bei 20 °C
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
70 mA / 24 V DC
Schnittstelle
Schnittstellentyp IO-Link
Modus
COM 2 (38.4 kBaud)
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
50 Hz
Absolute Genauigkeit
± 25 mm
Reproduzierbarkeit
< 5 mm
Umgebungstemperatur
-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP65
Bestellbezeichnung
VDM28-8-L-IO/110/115b/122
VDM28-8-L-IO/115b/136
VDM28-8-L-IO/73c/110/122
VDM28-8-L-IO/73c/136
Signalausgang
Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpol-
geschützt
●
●
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
●
●
Messausgang
1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/
überlastfest
●
●
Anschluss
Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-
polig
● ●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
88
Anschlussbereich l
c
[mm]
5
14
OMH-21
Haltewinkel
OMH-K01
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-VDM28-01-A
Glas zum Schutz der Optikfläche
OMH-VDM28-01
Metallumgehäuse zum Einsetzen von Schutzscheiben oder Blenden
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Distanzsensor
Serie VDM28
Abstandsmessung auf Objekt
Messverfahren PRT
(Pulse Ranging Technology)
Präzise, eindeutige und repro-
duzierbare Messergebnisse,
unabhängig von Umgebungs-
und Objektbedingungen
2 Schaltpunkte pro Ausgang
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VDM28-8-L1-IO/73c/110/122
Technische Daten wie VDM28-8-L-IO/73c/110/122
jedoch Laserklasse 1
Option /110/122
Analog
+UB
1
2
3
0 V
4
C/Q1
VDM28-8-L-IO/110/115b/122
VDM28-8-L1-IO/73c/110/122
VDM28-8-L-IO/73c/110/122
1
3
4
2
Option /136
Q2
+UB
1
2
3
0 V
4
C/Q1
VDM28-8-L-IO/115b/136
VDM28-8-L-IO/73c/136
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)