Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
481
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Lichtleiter Vorzugstypen
Lichtleitersensor
Serie SU18
Kopfform Befestigung
Bezeichnung
Kern Tastweite /
Reichweite
Faserquer-
schnitt
Biegeradius
Abmessungszeichnung
Reflex
Gewinde
M6
KLR-C02-2,2-2,0-K146
Kunststoff
460 mm 2 x 1,5
mind. 40 mm
Gewinde
M6
KLR-C02-2,2-2,0-K70
Kunststoff
280 mm 2 x 1,0
mind. 25 mm
Gewinde
M3
KLR-C02-1,0-2,0-K75
Kunststoff
12 mm 2 x 0,25
mind. 10 mm
Gewinde
M3
KLR-C09-1,25-2,0-K76
Kunststoff
100 mm
Sender:
1 x 0,5
Empfänger:
9 x 0,25
mind. 15 mm
Gewinde
M4
KLR-C09-1,25-2,0-K74
Kunststoff
100 mm
Sender:
1 x 0,5
Empfänger:
9 x 0,25
mind. 15 mm
Gewinde
M6
KLR-C16-2,2-2,0-K71
Kunststoff
300 mm
Sender:
1 x 1,0
Empfänger:
16 x 0,25
mind. 25 mm
Array
KLR-A32-2,2-2,0-K83
Kunststoff
120 mm 2 x (0,25 x 16)
mind. 25 mm
rechter Winkel
Glatt / Gewinde
M6
KHR-C02-2,2-2,0-K131
Kunststoff
210 mm 2 x 1,0
mind. 2 mm
Gewinde
M6
KHTR-C02-2,2-2,0-K88
Kunststoff
280 mm 2 x 1,0
mind. 25 mm
Gewinde
M2.6 / M4
LHR 00-0,8-1,0-20M4
Glasfaser 195 mm
5 mm statisch
Einweg
Gewinde
M3
KLE-C01-2,2-2,0-K116
Kunststoff 1500 mm 1 x 1,5
mind. 40 mm
Gewinde
M2.6 / M4
KLE-C01-2,2-2,0-K102
Kunststoff
920 mm 1 x 1,0
mind. 25 mm
Gewinde
M6
KLE-C01-2,2-2,0-K100
Kunststoff
920 mm 1 x 1,0
mind. 25 mm
Zylindrisch
KLE-C01-2,2-2,0-K101
Kunststoff
920 mm 1 x 1,0
mind. 25 mm
Zylindrisch
KLE-C01-2,2-2,0-K113
Kunststoff
800 mm 1 x 1,0
mind. 25 mm
Gewinde
M3
KLE-C01-1,0-2,0-K120
Kunststoff
80 mm 1 x 0,25
mind. 10 mm
Gewinde
M3
KHE-C01-2,2-2,0-K122
Kunststoff
800 mm 1 x 1,0
mind. 2 mm
Gewinde
M2.6 / M4
LHE 00-1,1-1,0-20M4
Glasfaser 710 mm
4 mm statisch
ø1.5 Faser
Kern x 2
ø 5
M6x0.75
ø 2.2
l
5
3
15
ø4.5
ø1.0 Faser
Kern x 2
ø4
ø2,2
l
3
17
M6x0,75
Schutzrohr
ø3,3
ø0,25 Faser
Kern x 2
M3x0,5
ø1
ø4
ø2,2
l
10,5
15
ø2,8
5
18
1
ø 2
12
Schutzrohr
ø3,3
ø 0,5 Faser
Kern x 1 (Sender)
ø 0,25 Faser
Kern x 9 (Empfänger)
M3x0,5
ø1,25
ø1,25
ø2
ø4
ø2,2
l
10,5
15
ø3
5
1
18
Schutzrohr
ø3,3
ø0,5 Faser
Kern x 1
(Sender)
ø0,25 Faser
Kern x 9
(Empfänger)
M4x0,7
Messing vern.
ø1.25
ø3
ø1.25
ø4
ø2.2
l
10.5
5
3
14.8
15
M2.6
ø1,0 Faser
Kern x 1 (Sender)
ø0,25 Faser
Kern x 16 (Empfänger)
ø4
ø2,2
l
3
17
M6x0,75
2 x (0.25 x 16)
3 x (M3 x 0.5)
13
2.5
11
5
20
20
15
l
ø2.2x2
2.5
ø1 Faser
Kern x 2
10
2000
ø11,5
ø2,2
ø1,0 Faser
Kern x 2
ø3,8
2000
3
5
23
M6 x 0,75
ø2,2
2.2
23 ± 1 10.5 ± 1
3
17.8
M4
M2.6
l
~ ø 5
Schutzrohr
ø3,3
ø1,5 Faser
Kern x 1
M3 x 0,5
ø2,2
2000
5
1
12
ø2
ø2,8
Schutzrohr
ø 3,3
ø 1,0 Faser
Kern x 1
M4 x 0,7
5
3
12
M2,6
ø 2,8
ø 2,2
l
ø1.0 Faser
Kern x 1
ø4
ø2,2
3
17
M6 x 0,75
l
ø1,0 Faser
Kern x 1
ø5
ø2,2
l
17
ø1,0 Faser
Kern x 1
Schutzrohr
ø3,3
M2,6
ø2,2
2000
10
ø2,8
ø3
3
5
Schutzrohr
ø3,3
ø0,25 Faser
Kern x 1
M3 x 0,5
ø4
ø2,2
2000
10,5
15
5
1
12
ø2
ø2,8
ø1
Schutzrohr
ø3,3
ø1 Faser
Kern x 1
M3 x 0,5
ø2,2
2000
5
1
12
ø2
ø2,8
M2.6
M4
2.2
3.3
12.7
23 ± 1
10.5 ± 1
l
5
ø 2.8