Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
487
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Lichtleiter Vorzugstypen
Lichtleitersensor
Serie ML17
Kopfform Befestigung
Bezeichnung
Kern Tastweite /
Reichweite
Faserquer-
schnitt
Biegeradius
Abmessungszeichnung
Reflex
Gewinde
M6
KLR-C02-2,2-2,0-K146
PMMA 85 mm 2 x 1,5
mind. 40 mm
Gewinde
M6
KLR-C02-2,2-2,0-K70
PMMA 45 mm 2 x 1,0
mind. 25 mm
Gewinde
M3
KLR-C02-1,0-2,0-K75
PMMA 2 mm 2 x 0,25
mind. 10 mm
Gewinde
M3
KLR-C09-1,25-2,0-K76
PMMA 16 mm
Sender:
1 x 0,5
Empfänger:
9 x 0,25
mind. 15 mm
Gewinde
M4 / M2.6
KLR-C09-1,25-2,0-K74
PMMA 16 mm
Sender:
1 x 0,5
Empfänger:
9 x 0,25
mind. 15 mm
Gewinde
M6
KLR-C16-2,2-2,0-K71
PMMA 48 mm
Sender:
1 x 1
Empfänger:
16 x 0,25
mind. 25 mm
Array
KLR-A32-2,2-2,0-K83
PMMA 19 mm 2 x (0.25 x 16)
mind. 25 mm
rechter Winkel
Glatt
M6
KHR-C02-2,2-2,0-K131
PMMA 34 mm 2 x 1,0
mind. 2 mm
Gewinde
M6
KHTR-C02-2,2-2,0-K88
PMMA 46 mm 2 x 1,0
mind. 25 mm
Einweg
Gewinde
M3
KLE-C01-2,2-2,0-K116
PMMA 241 mm
mind. 40 mm
Gewinde
M3
KLE-C01-2,2-2,0-K103
PMMA 140 mm
mind. 25 mm
Gewinde
M2.6 / M4
KLE-C01-2,2-2,0-K102
PMMA 140 mm 1 x 1,0
mind. 25 mm
Gewinde
M6
KLE-C01-2,2-2,0-K100
PMMA 140 mm 1 x 1,0
mind. 25 mm
Zylindrisch
KLE-C01-2,2-2,0-K101
PMMA 140 mm 1 x 1,0
mind. 25 mm
Zylindrisch
M2.6
KLE-C01-2,2-2,0-K113
PMMA 128 mm 1 x 1,0
mind. 25 mm
Gewinde
M3
KLE-C01-1,0-2,0-K120
PMMA 13 mm 1 x 0,25
mind. 10 mm
Gewinde
M3
KHE-C01-2,2-2,0-K122
PMMA 128 mm 1 x 1,0
mind. 2 mm
Periskop
KHTE-C01-2,2-2,0-K118
PMMA 76 mm
mind. 25 mm
ø 5
M6x0.75
ø 2.2
l
5
3
15
ø4.5
ø4
ø2,2
l
3
17
M6x0,75
Schutzrohr
ø3,3
M3x0,5
ø1
ø4
ø2,2
l
10,5
15
ø2,8
5
18
1
ø 2
12
Schutzrohr
ø3,3
)
M3x0,5
ø1,25
ø1,25
ø2
ø4
ø2,2
l
10,5
15
ø3
5
1
18
Schutzrohr
ø3,3
M4x0,7
Messing vern.
ø1.25
ø3
ø1.25
ø4
ø2.2
l
10.5
5
3
14.8
15
M2.6
)
ø4
ø2,2
l
3
17
M6x0,75
3 x (M3 x 0.5)
13
2.5
20
20
15
l
ø2.2x2
2.5
ø1 Faser
Kern x 2
10
2000
ø11,5
ø2,2
ø3,8
2000
3
5
23
M6 x 0,75
ø2,2
Schutzrohr
ø3,3
M3 x 0,5
ø2,2
2000
5
1
12
ø2
ø2,8
5
1
12
ø 2
ø 3
ø 2,2
M3 x 0,5
l
Schutzrohr
ø 3,3
M4 x 0,7
5
3
12
M2,6
ø 2,8
ø 2,2
l
ø4
ø2,2
3
17
M6 x 0,75
l
ø5
ø2,2
l
17
Schutzrohr
ø3,3
M2,6
ø2,2
2000
10
ø2,8
ø3
3
5
Schutzrohr
ø3,3
M3 x 0,5
ø4
ø2,2
2000
10,5
15
5
1
12
ø2
ø2,8
ø1
Schutzrohr
ø3,3
M3 x 0,5
ø2,2
2000
5
1
12
ø2
ø2,8
1.45
ø2.2
ø2.55
1.5
1
15
2000
5