Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
497
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Druckmarkentaster
2
.1.6
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Statisches TEACH-IN
Dynamisches TEACH-IN
Tastweite
11 mm ± 2 mm
Lichtsender
3 LEDs (R,G,B)
Lichtart
sichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht
Teach-In
statisches und dynamisches Teach-In
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
80 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Ansprechzeit
50
s
Funktionseingang
Ext. Teach-In-Eingang (ET)
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Metallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar
Bestellbezeichnung
DK12-11/124/136
DK12-11/9s20/124/136
DK12-11/A/124/136
Zeitfunktion
●
Lichtfleckabbildung
1 mm x 3 mm , Lichtfleck längs zur Gehäu-
selängsrichtung
●
●
3 mm x 1 mm , Lichtfleck quer zur Gehäuse-
längsrichtung
●
Timerfunktion
impulsmäßiges Zeitglied Abfallverzögerung
20 ms
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed , Class 2 Power Source
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
41,5
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
49
Anschlussbereich l
c
[mm]
16 / 0
V15-G-5M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel, gerade
V15-W-5M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel, gewinkelt
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Druckmarken-Kontrasttaster
Serie DK12
Reflexions-Lichttaster zur Er-
fassung beliebiger Druckmar-
ken
Teach-In, statisch und dyna-
misch
50
s Ansprechzeit, geeignet
für extrem schnelle Abtastvor-
gänge
3 Senderfarben, grün, rot und
blau
Option 124/136
ET
Teach
1
2
3
0 V
Q
4
5
+UB
Q
DK12-11/124/136
DK12-11/9s20/124/136
DK12-11/A/124/136
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)