Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
501
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Druckmarkentaster
2
.1.6
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
l c
H
W
Gemeinsame Daten
Dynamisches TEACH-IN
Tastweite
25 mm +/- 6 mm
Lichtsender
LED
Lichtart
sichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht
Teach-In
dynamisches Teach-In
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
60 mA
Signalausgang
Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 200 mA
Ansprechzeit
30
s
Funktionseingang
Teach-In-Eingang
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
Lichtaustritt
Glas
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Bestellbezeichnung
DK21-25/110/124
DK21-25/B/110/124
Lichtfleckabbildung
Lichtfleck punktförmig, Durchmesser 3 mm
●
2 mm x 8,5 mm
●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60,8
Breite W [mm]
33
Höhe H [mm]
85,6
Anschlussbereich l
c
[mm]
19
V15-G-5M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel, gerade
V15-W-5M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel, gewinkelt
OMH-DK
Haltewinkel rechtwinklig
OMH-DK-1
Flache Montagehalterung
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Druckmarken-Kontrasttaster
Serie DK21
Reflexions-Lichttaster zur Er-
fassung beliebiger Druckmar-
ken
Dynamisches Teach-In: Auto-
matische Schaltschwellenein-
stellung mit nur einem
Tastendruck
Optik um 90° wechselbar
30
s Ansprechzeit, geeignet
für extrem schnelle Abtastvor-
gänge
3 Senderfarben, grün, rot und
blau
Option 110
ET
Teach
1
2
3
0 V
Q
4
5
+UB
n.c.
DK21-25/B/110/124
DK21-25/110/124
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)