Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
511
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Gabellichtschranken
2
.1.8
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
G
H
L
Gemeinsame Daten
Gabelweite
5 mm
Lichtsender
IRED
Lichtart
infrarot, Gleichlicht , 940 nm
Hindernisgröße
0,8 x 1,8 mm
Betriebsspannung
5 ... 24 V DC
Leerlaufstrom
max. 20 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 50 mA
Schaltfrequenz
max. 5 kHz
Wiederholgenauigkeit
0,03 mm
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Gehäuse
PBT
Schutzart
IP40
Bestellbezeichnung
GL5-L/28a/115
GL5-L/43a/115
GL5-L/28a/155
GL5-L/43a/155
Signalausgang
2 NPN antivalent , überspannungsfest
●
●
2 PNP antivalent , überspannungsfest
●
●
Anschluss
Flachstecker, 4-polig
● ●
2 m Kabel, 4 x 0,09 mm
²
, PVC
● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
15,5
Breite W [mm]
6,4
Höhe H [mm]
13,4
Gabelweite G [mm]
5
CBL SET GL5
Verbindungskabel für Serie GL5
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Gabellichtschranke
Serie GL5
Miniatur-Bauform
Optimiert für Kleinteileerken-
nung
Hohe Schaltfrequenz
Einfache und schnelle Montage
Gut sichtbare Funktionsanzei-
ge
BK/L
BN/+
WH/D
BU/-
+UB
0 V
/43a
BK/L
BN/+
WH/D
BU/-
+UB
0 V
/28a
GL5-L/43a/115
GL5-L/43a/155
GL5-L/28a/115
GL5-L/28a/155