Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
517
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Gabellichtschranken
2
.1.8
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
G
L
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Lichtsender
IRED
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC, class 2
Leerlaufstrom
15 mA
Signalausgang
1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
2 kHz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Schutzart
IP67
Anschluss
M8-Stecker, 3-polig
Bestellbezeichnung
GL10-IR/32/40a/98a
GL20-IR/32/40a/98a
GL30-IR/32/40a/98a
GL40-IR/32/40a/98a
GL50-IR/32/40a/98a
GL80-IR/32/40a/98a
GL121-IR/32/40a/98a
GL220-IR/32/40a/98a
Gabelweite
[mm]
10 20 30 40 50 80 121 220
Hindernisgröße
0,3 mm
● ● ● ● ● ● ●
0,5 mm
●
Material
Gehäuse
Aluminium, schwarz eloxiert
● ● ●
●
Zink-Druckguss, pulverbeschichtet
● ● ● ●
Lichtaustritt
Glas
● ● ● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
46 46 60 70 80 80 90 90
Breite W [mm]
10
12
Höhe H [mm]
30 40 50 60 70 100 145 244
Gabelweite G [mm]
10 20 30 40 50 80 121 220
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Gabellichtschranke
Serie GL10 ... GL220, infrarot
Optimiert für Kleinteileerken-
nung
Hohe Schaltfrequenz
Mehrfachanordnung möglich,
keine gegenseitige Beeinflus-
sung
Empfindlichkeitseinsteller und
Hell-/Dunkel-Umschalter seri-
enmäßig
Infrarotlicht
Schutzart IP67
cULus-Zulassung
Zink-Druckgussgehäuse, pul-
verbeschichtet
Robustes Aluminiumgehäuse
Option 32/40a/98a
+UB
1
4
3
0 V
Q
GL20-IR/32/40a/98a
GL30-IR/32/40a/98a
GL50-IR/32/40a/98a
GL10-IR/32/40a/98a
GL80-IR/32/40a/98a
GL121-IR/32/40a/98a
GL220-IR/32/40a/98a
GL40-IR/32/40a/98a
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)