Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
533
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Datenlichtschranken
2
.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
W
H
Gemeinsame Daten
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser
2 m im Abstand von 100 m
Schnittstellentyp
PROFIBUS, galvanisch getrennt
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
200 mA
Datenrate
93,75; 187,5; (350); 500; 1500 kBit/s , einstellbar
Funktionseingang
Tastatursperre, interner Pull-up Widerstand
Tastatur gesperrt mit 0 V
Vorausfallausgang
1 PNP (schaltet bei ausreichender Funktionsreserve) kurzschlussfest, max. 200
mA
Material
Gehäuse
ABS / PC
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP65
Anschluss
M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Bus In) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Bus Out/Termination)
Bestellbezeichnung
LS610-DA-P/F1
LS610-DA-P/F1/146
LS610-DA-P/F2
LS610-DA-P/F2/146
LS610-DA-P/F1/35
LS610-DA-P/F2/35
Grenzreichweite
140 m
● ● ● ●
260 m
● ●
Betriebsreichweite
0 ... 120 m
● ● ● ●
0 ... 240 m
● ●
Mittenfrequenz
F1 = 8,25 MHz
● ●
●
F2 = 12,5 MHz
● ●
●
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
●
●
● ●
-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Einsatz in tro-
ckener Kälte
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
171
Breite W [mm]
170
Höhe H [mm]
90
ICZ-TR-V15B
Abschlusswiderstand für PROFIBUS
V15SB-G
Kabelstecker, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
V15B-G
Kabeldose, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
V15-G-PG9
Kabeldose, M12, 5-polig, konfektionierbar
Funktionserdung LS610/VDM100 Zubehoer
Funktionserdung für Serie LS610 / LS611 / VDM100
Schutzkappe LS610 Zubehoer
M12-Schutzkappen-Set (Stecker + Buchse)
für Serien LS610 / LS611
OMH-LS610-01
Haltewinkel für Datenlichtschranken
OMH-LS610-03
Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Datenlichtschranken
OMH-LS610-02
Direktmontage-Set bestehend aus 4 Gewindeeinsätzen M4
OMH-LS610-04
Abdeckhaube
OMH-LS610-31
Haltewinkel für Datenlichtschranken und
Entfernungsmessgeräte
OMH-LS610-32
Haltewinkel für Datenlichtschranken und
Entfernungsmessgeräte
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Datenlichtschranke
Serie LS610
Geräte für PROFIBUS
Strahlunterbrechung kein Pro-
blem durch TVT (Telegram Veri-
fication Technology)
Steckeranschluss für schnelle
Montage
Einfache Parametrierung ohne
Öffnen des Gerätes
Ab Reichweite 0 einsetzbar
Balkenanzeige für Signalstärke
Ausführung für Tieftemperatur-
anwendungen
Alarm
Power
Keylock
BUS OUT/Termination
BUS IN
Shield
Shield
Buchse M12 x 1, 5-polig
B-codiert
Stecker M12 x 1, 4-polig
A-codiert
Stecker M12 x 1, 5-polig
B-codiert
4
1
2
3
+UB
0 V
4
1
2
3
5
VP
DGND
4
1
2
3
5
n.c.
n.c.
Rx/Tx-N
Rx/Tx-P
Rx/Tx-N
Rx/Tx-P
R