Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
535
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Datenlichtschranken
2
.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
W
H
Gemeinsame Daten
Grenzreichweite
180 m
Betriebsreichweite
0 ... 150 m
Lichtsender
Laserdiode
Laserklasse
1M
Lichtfleckdurchmesser
1,5 m im Abstand von 100 m
Schnittstellentyp
100 BASE-TX
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
200 mA
Datenrate
100 MBit/s (Fast Ethernet)
Vorausfallausgang
1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve , kurzschlussfest, max. 200
mA
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
ABS / PC
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP65
Anschluss
M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, Service ,
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
Bestellbezeichnung
LS680-DA-EN/F1
LS680-DA-EN/F2
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
●
rot, Wechsellicht
●
Abmessungen
Länge L [mm]
171
Breite W [mm]
170
Höhe H [mm]
90
Funktionserdung LS610/
VDM100 Zubehoer
Funktionserdung für Serie LS610 / LS611 / VDM100
OMH-LS610-01
Haltewinkel für Datenlichtschranken
OMH-LS610-31
Haltewinkel für Datenlichtschranken und
Entfernungsmessgeräte
OMH-LS610-32
Haltewinkel für Datenlichtschranken und
Entfernungsmessgeräte
OMH-LS610-02
Direktmontage-Set bestehend aus 4 Gewindeeinsätzen M4
OMH-LS610-03
Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Datenlichtschranken
OMH-LS610-04
Abdeckhaube
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Datenlichtschranke
Serie LS680
Fast Ethernet
Protokollunabhängig
Steckeranschluss für schnelle
Montage
Keine Parametrierung
Balkenanzeige für Signalstärke
Power
Service
LAN
Alarm
Schirm
4
1
2
3
4
1
2
3
24 V DC
0 V
n.c.
TD+
TD-
RD+
RD-
1
3
4
2
1
4
6
7
8
5
3
2
1
3
4
2
R