Zubehör
Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 2011-10-07
537
Bestellbezeichnung
REF-A48
Reflektor, rechteckig 48 mm x 32.5 mm, selbstklebend
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
48 mm x 32,5 mm x 8 mm
Befestigung
selbstklebend
Bestellbezeichnung
REF-H50
Reflektor, rechteckig 51 mm x 51 mm, Befestigungsbohrungen,
Befestigungslasche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
51 mm x 51 mm x 8 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-H50HT
Reflektor, rechteckig 50.9 mm x 50.9 mm, Befestigungsbohrungen,
Befestigungslasche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) ; kurzzeitig (< 2 min) bis 160 °C
Mechanische Daten
Material
PMMA
Abmessungen
51,4 mm x 60,3 mm x 8,5 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
ORR50G
Reflektor, rechteckig 50.9 mm x 60.9 mm, Befestigungsbohrungen,
Befestigungslasche und Polarisationsfilter
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
51 mm x 61 mm x 8 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Reflektoren