Zubehör
Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 2011-10-07
539
Bestellbezeichnung
REF-H85-2
Reflektor, rechteckig 84.5 mm x 84.5 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
84,5 mm x 84,5 mm x 8,7 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-HEATER120
Reflektor, rechteckig 120 mm x 51 mm, Befestigungsbohrungen,
beheizbar 24 V DC
Elektrische Daten
Betriebsspannung U
B
24 V DC
Betriebsstrom
200 mA
Leistungsaufnahme P
0
max. 4,8 W
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Abmessungen
119 mm x 51,5 mm x 27 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-H50x100
Reflektor, rechteckig 122 mm x 49,5 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Abmessungen
122 mm x 49,5 mm x 8,4 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-H100
Reflektor, rechteckig 122 mm x 99.35 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA
Abmessungen
122 mm x 99,35 mm x 8,5 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Reflektoren