Zubehör
Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 2011-10-07
541
Bestellbezeichnung
REF-A25
Reflektor, rund ø 25 mm, selbstklebend
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 25 mm
Befestigung
selbstklebend
Bestellbezeichnung
REF-CA24
Reflektor, rund ø 25 mm, selbstklebend
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 25 mm
Befestigung
selbstklebend
Bestellbezeichnung
REF-CLIP25
Reflektor, rund ø 25.2 mm, Steckbefestigung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 25,2 mm
Befestigung
Schnappmontage
Bestellbezeichnung
REF-A35
Reflektor, rund ø 35 mm, selbstklebend
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 35 mm
Befestigung
selbstklebend
Reflektoren