Zubehör
Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 2011-10-07
543
Bestellbezeichnung
REF-C110-2
Reflektor, rund ø 84 mm, Befestigungsbohrung mittig
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 84 mm
Befestigung
Befestigungsbohrung
Bestellbezeichnung
REF-H32G
Reflektor, sechseckig 55 mm x 25 mm mit Befestigungsbohrungen und
Polarisationsfilter
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
55 mm x 25 mm x 9 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-H32
Reflektor, sechseckig 55 mm x 25 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
55 mm x 25 mm x 9 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-H33
Reflektor mit Schraubbefestigung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
33,3 mm x 12,8 mm x 11 mm
Befestigung
Metall-Gewindeeinsatz M3
Reflektoren