Zubehör
Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 2011-10-07
545
Bestellbezeichnung
REF-H50x100HT
Reflektor, rechteckig 49.5 mm x 122 mm, Befestigungsbohrungen,
Hochtemperaturanwendung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) ; kurzzeitig (< 2 min) bis 160 °C
Mechanische Daten
Material
PMMA
Abmessungen
122 mm x 49,5 mm x 8,4 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-H51x72
Reflektor, rechteckig 51 mm x 72 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA
Abmessungen
51 mm x 72 mm x 7,5 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-MA50
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 10 mm x 50 mm, selbstklebend
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
10 mm x 50 mm x 5 mm
Befestigung
selbstklebend
Bestellbezeichnung
REF-MH23
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 23 mm x 13.8 mm,
diagonale Befestigungsbohrung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
23 mm x 13,8 mm x 4,9 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Reflektoren