Zubehör
Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 2011-10-07
547
Bestellbezeichnung
REF-MCLIP15HT
Reflektor mit Mikrostruktur, rund ø 15 mm, Steckbefestigung,
Hochtemperaturanwendung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
Mechanische Daten
Abmessungen
Durchmesser: 15 mm
Befestigung
Schnappmontage
Bestellbezeichnung
REF-MS21
Reflektor mit Mikrostruktur, rund ø 21 mm, Schraubbefestigung M3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 21 mm
Befestigung
Schraubbefestigung
Bestellbezeichnung
REF-MA21
Reflektor mit Mikrostruktur, rund ø 21 mm, selbstklebend
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 21 mm
Befestigung
selbstklebend
Bestellbezeichnung
REF-MCLIP21
Reflektor mit Mikrostruktur, rund ø 21 mm, Steckbefestigung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 21 mm
Befestigung
Schnappmontage
Reflektoren