Seite 576 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

574
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B
Pos. C
Gemeinsame Daten
Leerlaufstrom
20 mA
Auflösung
0,4 mm bei max. Erfassungsbeich
Kennlinienabweichung ± 1 % vom Endwert
Eingangstyp
1 Lerneingang
LED grün
Power on
LED gelb
permanent gelb: Objekt im Auswertebereich
gelb blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt
LED rot
permanent rot: Störung
rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
UB300-18GM40-I-V1
UB300-18GM40-U-V1
UB800-18GM40-I-V1
UB800-18GM40-U-V1
Erfassungsbereich
30 ... 300 mm
● ●
50 ... 800 mm
● ●
Wandlerfrequenz
ca. 255 kHz
● ●
ca. 390 kHz
● ●
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
15 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Ausgangstyp
1 Analogausgang 0 ... 10 V
1 Analogausgang 4 ... 20 mA
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
39,2
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
24,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
LED-Position
Pos. C
UB-PROG2
Programmiergerät
OMH-04
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
BF 18-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 18 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durch-
messer
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
zylindrisch, Ø 18 mm
Kurze Bauform, 40 mm
Rundum sichtbare Funktions-
anzeige
Messfenster einstellbar
Lerneingang
Temperaturkompensation
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
3 (BU)
1 (BN)
2 (WH)
4 (BK)
U
+ U
B
Lerneingang
Analogausgang
- U
B
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
Normsymbol/Anschluss:
(Version U)
3 (BU)
1 (BN)
2 (WH)
4 (BK)
U
+ U
B
Lerneingang
Analogausgang
- U
B
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
Normsymbol/Anschluss:
(Version
I
)
UB300-18GM40-U-V1
UB800-18GM40-U-V1
UB300-18GM40-I-V1
UB800-18GM40-I-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)