Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
577
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B
Pos. C
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
50 mA
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Eingangstyp
1 Lerneingang
Synchronisation
1 Synchronanschluss, bidirektional
LED gelb
Schaltzustandsanzeige
blinkend: Lernfunktion Objekt erkannt
LED rot
"Störung", Objekt unsicher
in Lernfunktion: kein Objekt erkannt
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UB500-18GM75-E4-V15
UB500-18GM75-E5-V15
UB1000-18GM75-E4-V15
UB1000-18GM75-E5-V15
Erfassungsbereich
30 ... 500 mm
● ●
70 ... 1000 mm
● ●
Wandlerfrequenz
ca. 255 kHz
● ●
ca. 380 kHz
● ●
Ausgangstyp
1 Schaltausgang npn Schließer/Öffner ,
parametrierbar
●
●
1 Schaltausgang pnp Schließer/Öffner ,
parametrierbar
●
●
Schaltfrequenz
max. 3 Hz
● ●
max. 8 Hz
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
75
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
48
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
LED-Position
Pos. C
UB-PROG2
Programmiergerät
OMH-04
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
BF 18-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 18 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren
UVW90-K18
Ultraschall-Umlenkreflektor
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
zylindrisch, Ø 18 mm
Schaltausgang
5 verschiedene Ausgangsfunk-
tionen einstellbar
Breite der Ultraschall-Keule
wählbar
Lerneingang
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Deaktivierungsmöglichkeit
Temperaturkompensation
Sehr kleine Blindzone
Normsymbol/Anschluss:
(Version E4, npn)
Schaltausgang
Lerneingang
Sync.
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
1
4
5
3
2
+ U
B
- U
B
(BN)
(BK)
(WH)
(GY)
(BU)
U
Lerneingang
Sync.
Schaltausgang
Normsymbol/Anschluss:
(Version E5, pnp)
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ U
B
1
- U
B
2
4
3
5
(BN)
(WH)
(GY)
(BK)
(BU)
U
UB500-18GM75-E4-V15
UB1000-18GM75-E4-V15
UB500-18GM75-E5-V15
UB1000-18GM75-E5-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)