Seite 58 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

56
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Spannungsart
DC
Betriebsstrom
2 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB2-12GM40-Z0
NCB2-12GM40-Z0
NCB2-12GM40-Z1
NCB4-12GM35-Z4
NCB4-12GM35-Z5
NBB2-12GM40-Z0-V1
NCB2-12GM40-Z0-V1
NCB2-12GM40-Z1-V1
NCB4-12GM40-Z4-V1
NCB4-12GM40-Z5-V1
Schaltabstand
2 mm
● ● ●
● ● ●
4 mm
● ●
● ●
Schaltelementfunktion DC
Öffner
● ●
● ●
DC
Schließer
● ● ● ● ● ●
Betriebsspannung
3,5 ... 30 V
● ●
● ●
5 ... 60 V
● ● ●
● ● ●
Verpolschutz
leitend
● ●
● ●
verpoltolerant
● ● ●
● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
● ● ●
● ●
0 ... 800 Hz
● ●
● ●
Vorausfallanzeige
LED, rot
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ● ● ● ● ● ●
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
● ●
● ●
Messing, vernickelt
● ● ●
● ●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ● ●
Kabel PUR , 2 m
● ●
Kabel PVC , 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ●
● ● ●
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
40
35
55
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
37
32
39
Kappenlänge l
1
[mm]
0
0
Anschlussbereich l
c
[mm] 0
0
6
LED-Position
Pos. C
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm
2-Draht DC
2 mm bündig
4 mm bündig
BN
L+
L-
BU
1
L+
L-
4
3
L+
L-
4
1
L+
L-
2
BN
L+
L-
BU
NCB2-12GM40-Z1
NCB4-12GM35-Z5
NCB4-12GM40-Z4-V1
NBB2-12GM40-Z0-V1
NCB2-12GM40-Z0-V1
NCB2-12GM40-Z1-V1
NCB4-12GM40-Z5-V1
NBB2-12GM40-Z0
NCB2-12GM40-Z0
NCB4-12GM35-Z4
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S