Seite 584 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

582
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
l t
l c
Pos. C
l 1
UC1000-18GM90A-E2-IO-V1
Gemeinsame Daten
Erfassungsbereich
100 ... 1000 mm
Wandlerfrequenz
ca. 200 kHz
Linearitätsfehler
± 2 mm
Betriebsspannung
12 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
50 mA
Schnittstellentyp
IO-Link
Ausgangstyp
1 Schaltausgang pnp, Schließer (SIO-Modus)
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
LED grün
permanent grün: Power on
blinkt: IO-Link ON
LED gelb
ein: Objekt im Messbereich
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäuse
Messing, vernickelt
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
UC1000-18GM90-E2-IO-V1
UC1000-18GM90A-E2-IO-V1
Abstrahlrichtung
frontal
seitlich
Abmessungen
Länge L [mm]
91
119
Durchmesser D [mm]
18
Wandlerlänge l
1
[mm]
28
Gewindelänge l
t
[mm]
65
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
LED-Position
Pos. C
OMH-04
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
BF 18-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 18 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durch-
messer
UVW90-K18
Ultraschall-Umlenkreflektor
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
zylindrisch, Ø 18 mm
IO-Link-Schnittstelle für Ser-
vice- und Prozessdaten
Schaltausgang
Temperaturkompensation
D
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B
Pos. C
UC1000-18GM90-E2-IO-V1
1
+U
B
-U
B
C/Q
4
3
UC1000-18GM90-E2-IO-V1
UC1000-18GM90A-E2-IO-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)