Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 11.10.2011
585
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D1
D
L
l t
Pos. A
l c
l 1
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
50 mA
Schnittstellentyp
RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 Datenbits, 1 Stoppbit
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Synchronisation
bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Edelstahl (rostfrei) 1.4305 / AISI 303
Kunststoffteile PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UC500-30GM-E6R2-V15
UC500-30GM-E7R2-V15
UC2000-30GM-E6R2-V15
UC2000-30GM-E7R2-V15
UC4000-30GM-E6R2-V15
UC4000-30GM-E7R2-V15
UC6000-30GM-E6R2-V15
UC6000-30GM-E7R2-V15
Erfassungsbereich
30 ... 500 mm
● ●
80 ... 2000 mm
● ●
200 ... 4000 mm
● ●
350 ... 6000 mm
● ●
Wandlerfrequenz
ca. 180 kHz
● ●
ca. 380 kHz
● ●
ca. 65 kHz
● ●
ca. 85 kHz
● ●
Ausgangstyp
2 Schaltausgänge npn, Schließer/Öffner
● ● ● ●
2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner
● ● ● ●
Schaltfrequenz
0,5 Hz
● ●
1 Hz
● ●
2,5 Hz
● ●
7 Hz
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
94
108 112
Durchmesser D [mm]
30
Wandlerdurchmesser D
1
[mm]
30
40
73
Wandlerlänge l
1
[mm]
0
25 32,5
Gewindelänge l
t
[mm]
72
61 57,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
LED-Position
Pos. A
Temperatur-/Programmierstecker
Pos. C , 27,5 mm
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
UC-30GM-PROG
Programmieradapter
UVW90-M30
Ultraschall-Umlenkreflektor
ULTRA3000
Software für Ultraschall-Sensoren, Komfortreihe
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
zylindrisch, Ø 30 mm
Parametrierschnittstelle zur an-
wendungsspezifischen Anpas-
sung der Sensoreinstellungen
mittels des Service-Programms
ULTRA 3000
2 programmierbare Schaltaus-
gänge
Hysteresebetrieb wählbar
Fensterfunktion wählbar
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Schallleistung und Empfind-
lichkeit einstellbar
Temperaturkompensation
Normsymbol/Anschluss:
(Version E7, npn)
Schaltausgang 1
Schaltausgang 2
Sync.
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ U
B
- U
B
1
4
5
3
2
(BN)
(BK)
(GY)
(BU)
(WH)
U
Normsymbol/Anschluss:
(Version E6, pnp)
Schaltausgang 1
Schaltausgang 2
Sync.
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
1
2
4
3
5
(BN)
(WH)
(BK)
(BU)
(GY)
+ U
B
- U
B
U
UC500-30GM-E7R2-V15
UC2000-30GM-E7R2-V15
UC4000-30GM-E7R2-V15
UC6000-30GM-E7R2-V15
UC500-30GM-E6R2-V15
UC2000-30GM-E6R2-V15
UC4000-30GM-E6R2-V15
UC6000-30GM-E6R2-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)