590
Ausgabedatum: 10.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
D 1
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B Pos. C
L 1
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
12 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit)
Leerlaufstrom
50 mA
Potentiometer
Schaltausgang 1 und Schaltausgang 2 einstellbar
Schnittstellentyp
infrarot
Ausgangstyp
2 Schaltausgänge pnp, Schließer ( Öffner parametrierbar )
Betriebsstrom
je 150 mA , kurzschluss-/überlastfest
Ein-/Ausgangsart
1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäuse
Messing, vernickelt
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UC500-30GM70-2E2R2-K-V15
UC2000-30GM70-2E2R2-K-V15
Erfassungsbereich
45 ... 500 mm
●
100 ... 2000 mm
●
Wandlerfrequenz
ca. 200 kHz
●
ca. 300 kHz
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
Abmessungen
Durchmesser D [mm]
30
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
BF 30-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 30 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm
Durchmesser
V15-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
UC-18/30GM-IR
Infrarot-Programmieradapter
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
zylindrisch, Ø 30 mm
2 Schaltausgänge
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Temperaturkompensation
Parametrierbar über ULTRA-
PROG-IR und Interface (Zube-
hör)
Schaltausgang 1
Schaltausgang 2
1
2
5
3
4
L+
L-
XI
UC500-30GM70-2E2R2-K-V15
UC2000-30GM70-2E2R2-K-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)