Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
595
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D1
D
L
l t
Pos. A
l c
l 1
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
15 ... 30 V Spannungsausgang
Leerlaufstrom
60 mA
Leistungsaufnahme
1 W
Schnittstellentyp
IO-Link
SIO-Mode Unterstützung 1 Schaltausgang pnp
Ausgangstyp
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Stromausgang 4 mA ... 20 mA oder
Spannungsausgang 0 V ... 10 V konfigurierbar
Bemessungsbetriebsstrom 200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Kennlinienabweichung
0,2 % vom Endwert
Ein-/Ausgangsart
1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäuse
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), TPU, Polyamide
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65/IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UC500-30GM-IUEP-IO-V15
UC2000-30GM-IUEP-IO-V15
UC4000-30GM-IUEP-IO-V15
UC6000-30GM-IUEP-IO-V15
Erfassungsbereich
35 ... 500 mm
●
80 ... 2000 mm
●
200 ... 4000 mm
●
350 ... 6000 mm
●
Wandlerfrequenz
ca. 180 kHz
●
ca. 380 kHz
●
ca. 65 kHz
●
ca. 85 kHz
●
Auflösung
Auswertebereich [mm]/4000, jedoch
0,05 mm
●
Auswertebereich [mm]/4000, jedoch
0,35 mm
● ● ●
Schaltfrequenz
11 Hz
●
1,5 Hz
●
2 Hz
●
4 Hz
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
Abmessungen
Durchmesser D [mm]
30
Länge L [mm]
88,8
110,7
Gewindelänge l
t
[mm]
74,4
Wandlerdurchmesser D
1
[mm]
30
65
Wandlerlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
10,5
Ultraschallsensor
zylindrisch, Ø 30 mm
IO-Link-Schnittstelle für Ser-
vice- und Prozessdaten
Parametrierbar über DTM-Bau-
stein für PACTWARE
Schaltausgang und Analogaus-
gang
Breite der Ultraschall-Keule
wählbar
Hysteresebetrieb wählbar
Fensterfunktion wählbar
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Temperaturkompensation
Analogausgang
1
2
5
3
4
L+
L-
Sync.
C/Q
UC500-30GM-IUEP-IO-V15
UC2000-30GM-IUEP-IO-V15
UC4000-30GM-IUEP-IO-V15
UC6000-30GM-IUEP-IO-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)