Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 12.10.2011
597
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
l t
D
D1
l 1
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
12 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit)
Leerlaufstrom
50 mA
Potentiometer
Schaltausgang einstellbar
Schnittstellentyp
infrarot
Ausgangstyp
1 Schaltausgang pnp, Schließer ( Öffner parametrierbar )
Betriebsstrom
300 mA , kurzschluss-/überlastfest
Ein-/Ausgangsart
1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäuse
Edelstahl (rostfrei)
Wandler
teflonisiert; Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UCC500-30GH70S-IE2R2-V15
UCC500-30GH70S-UE2R2-V15
UCC2000-30GH70S-IE2R2-V15
UCC2000-30GH70S-UE2R2-V15
UCC3500-30GH70S-IE2R2-V15
UCC3500-30GH70S-UE2R2-V15
UCC6000-30GH70S-IE2R2-V15
UCC6000-30GH70S-UE2R2-V15
Erfassungsbereich
45 ... 500 mm
● ●
100 ... 2000 mm
● ●
200 ... 3500 mm
● ●
350 ... 6000 mm
● ●
Wandlerfrequenz
ca. 120 kHz
● ●
ca. 200 kHz
● ●
ca. 300 kHz
● ●
ca. 80 kHz
● ●
Ausgangstyp
1 Spannungsausgang 0 ... 10 V , steigend/
fallend parametrierbar
● ● ● ●
1 Stromausgang 4 ... 20 mA , steigend/fal-
lend parametrierbar
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Durchmesser D [mm]
30
Länge L [mm]
126
140
Gewindelänge l
t
[mm]
74,4
Wandlerdurchmesser D
1
[mm]
30
65
Wandlerlänge l
1
[mm]
28
37,2
Anschlussbereich l
c
[mm]
10,5
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrische Sensoren mit 5 ... 30 mm
Durchmesser
V15-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
UC-18/30GM-IR
Infrarot-Programmieradapter
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
zylindrisch, Ø 30 mm
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Temperaturkompensation
Parametrierbar über ULTRA-
PROG-IR und Interface (Zube-
hör)
Analogausgang 0 V ... 10 V und
1 Schaltausgang
Analogausgang 4 ... 20 mA und
1 Schaltausgang
Hohe chemische Beständigkeit
durch teflonbeschichtete
Wandleroberfläche
UCC2000-30GH70S-UE2R2-V15
UCC3500-30GH70S-IE2R2-V15
UCC3500-30GH70S-UE2R2-V15
UCC6000-30GH70S-IE2R2-V15
UCC6000-30GH70S-UE2R2-V15
UCC500-30GH70S-IE2R2-V15
UCC500-30GH70S-UE2R2-V15
UCC2000-30GH70S-IE2R2-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)
Schaltausgang
Analogausgang
1
2
5
3
4
L+
L-
XI