Seite 6 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

4
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum: 25.10.2011
Mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrung
Als Pionier auf dem Gebiet der Entwicklung von Nähe-
rungsschalter fertigt Pepperl+Fuchs seit über fünfzig Jah-
ren Sensoren höchster Qualität. Mit einer Vielzahl von
Fertigungsstätten und einem weltumspannenden Netz
von Vertriebsmitarbeitern und Anwendungsspezialisten
ist Pepperl+Fuchs der weltweit größte Hersteller von elek-
tronischen Näherungsschaltern.
Pepperl+Fuchs unternimmt in Übereinstimmung mit der
ISO-Norm 9001 bedeutende Anstrengungen zur Auf-
rechterhaltung seiner hohen Quali-
täts- und Service-Standards. Durch
unser Ziel der absoluten Zufriedenheit
unserer Kunden erhalten Sie heraus-
ragende Produkte und optimalen Kun-
dendienst. Darüber hinaus unterhalten
wir einen großen Stamm an Vertriebs-
mitarbeitern und Anwendungsspezi-
alisten, die Sie bei der Auswahl der
idealen Lösung für Ihre Anwendung unterstützen. Mit mo-
dernen automatischen Fertigungsverfahren, umfassen-
den Tests und intensiver Forschung und Entwicklung stellt
sich Pepperl+Fuchs dem Exzellenzanspruch auf dem Ge-
biet der Entwicklung industrieller Steuerungen.
Sensoren von Pepperl+Fuchs entsprechen kompromiss-
losen Standards hinsichtlich Zuverlässigkeit, Funktio-
nalität und Stand der Technik. Bei der Fertigung unserer
Sensoren stehen die Aspekte „Hohe Schaltgenauigkeit“,
„Halbleiterzuverlässigkeit“ und „Wasserdichtigkeit“ mit an
erster Stelle. Jeder einzelne Sensor wird einer Inspektion
und umfangreichen Tests unterzogen um sicherzustellen,
dass er in nahezu allen Industriezweigen und in jeder Um-
gebung ein konsistentes Leistungsverhalten zeigt.
Anwendungslösungen
In der heutigen hochgradig technologisierten und auto-
matisierten Welt nimmt die Komplexität von Steuerungen
beständig zu. Sensoren von Pepperl+Fuchs halten mit
dieser stetig wachsenden Technologie Schritt und tra-
gen dazu bei, die Produktivität zu steigern und zugleich
die Kosten zu senken. Unser Produktportfolio aus über
tausend Sensoren umfasst induktive, kapazitive und op-
toelektronische Sensoren sowie Ultraschall-Sensoren,
Sensoren für Spezialanwendungen sowie eigensiche-
re Näherungsschalter und hält damit für nahezu jede
Anwendung die ideale Lösung bereit. Wenn es auf Ge-
schwindigkeit, Zuverlässigkeit und Schaltgenauigkeit an-
kommt, sind Sensoren von Pepperl+Fuchs die ersteWahl.
Sensoren und Systeme für die Fabrikautomation
Einführung