Seite 60 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

58
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Spannungsart
DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Bestellbezeichnung
NJ2-12GK40-E
NJ2-12GK40-E1
NJ2-12GK40-E2
NJ2-12GK40-E3
NBB2-12GK50-E0
NBB2-12GK50-E2
NJ4-12GK40-E
NJ4-12GK40-E1
NJ4-12GK40-E2
NJ4-12GK40-E3
NBN4-12GK50-E0
NBN4-12GK50-E2
Schaltabstand
2 mm
● ● ● ● ● ●
4 mm
● ● ● ● ● ●
Einbau
bündig
● ● ● ● ● ●
nicht bündig
● ● ● ● ● ●
Schaltelementfunktion NPN Öffner
NPN Schließer
● ●
PNP
Öffner
PNP
Schließer
● ● ● ●
Betriebsspannung
10 ... 30 V
● ●
● ●
10 ... 60 V
● ● ● ● ● ● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 1200 Hz
● ●
0 ... 1500 Hz
● ●
0 ... 2000 Hz
● ● ● ●
0 ... 3000 Hz
● ● ● ●
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
● ●
● ●
Schutzart
IP68
● ● ● ● ● ● ● ●
IP68 / IP69K
● ●
● ●
Anschlussart
Kabel PUR , 2 m
● ● ● ● ● ● ● ●
Kabel PVC , 2 m
● ●
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ● ● ● ● ●
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
40
50
40
50
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
35
40
35
40
Kappenlänge l
1
[mm]
1
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos.
-
C
-
C
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm
2 mm bündig
4 mm nicht bündig
Mit erhöhter Dichtigkeit,
Schutzart IP68 / IP69k
Kunststoffgehäuse
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NJ2-12GK40-E1
NJ4-12GK40-E1
NJ2-12GK40-E3
NJ4-12GK40-E3
NBB2-12GK50-E0
NBN4-12GK50-E0
NJ2-12GK40-E
NJ4-12GK40-E
NBB2-12GK50-E2
NBN4-12GK50-E2
NJ2-12GK40-E2
NJ4-12GK40-E2
S