Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
599
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B
Pos. C
Bestellbezeichnung
UMC3000-30H-E5-5M-FA
Erfassungsbereich
200 ... 3000 mm
Wandlerfrequenz
ca. 100 kHz
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
50 mA
Ausgangstyp
1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner,
parametrierbar
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz
2,8 Hz
Schnittstellentyp
Serielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich)
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit
Eingangstyp
1 Lerneingang
Ein-/Ausgangsart
1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Wandler
Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
Schutzart
IP68 / IP69K
Anschlussart
Kabel PUR , 5 m
Abmessungen
Länge L [mm]
100
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
11
LED-Position
Pos. C
UC-PROG1
Programmieradapter
V15S-G-0,3M-PUR-WAGO
Kabelstecker, M12, 5-polig, PUR-Kabel mit WAGO-Klemmen
MH-30H-01-FA
Montagehilfe, 30 mm gemäß EHEDG
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
zylindrisch, Ø 30 mm
Wandlerfront und Gehäuse
komplett aus Edelstahl
Hygienisches Design, leicht zu
reinigen
Schutzart IP68/IP69K
Parametrierbar über DTM-Bau-
stein für PACTWARE
Montagehilfe MH-30H-01-FA im
Lieferumfang enthalten
Lerneingang
Synchronisation
Ausgang
1
2
4
3
5
L+
L-
UMC3000-30H-E5-5M-FA
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)